17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用 29352

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
983
税込単価
1,081

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5
  • トラスココード
    810-5799

型番:

29352
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    29352の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5
    トラスココード
    810-5799
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    29352
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    983
    ( 1,081 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換部品です。
    【商品仕様】
    ・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用
    ・トラスココード:810-5799
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • サンプラ(R)PFA角型容器 画像
    • 布テープ「NTPE」 画像

      ミスミ

      布テープ「NTPE」

      手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用の型番29352のページです。 型番29352に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格9831,0499501,3581,2401,240
    通常出荷日6日目6日目6日目9日目25日目25日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0ST-5/6用 #6 ニードル Φ2.0MK用#5ニードルΦ1.0用UA用 #6 ニードル Φ0.5UA用 #6 ニードル Φ1.0
    トラスココード810-5799810-5800810-5802810-6076810-5963810-5964

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました