ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 29348
通常単価(税別)
938
税込単価
1,032
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パー...

詳細を確認

型番:

29348
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29348の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST/MK用 OリングP-3
材質1
パーフロ
トラスココード
810-5547
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29348
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938
( 1,032 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
・トラスココード:810-5547
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)の型番29348のページです。 型番29348に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定期保全のために購入
5
満足度:5.0
本体を定期交換しておりましたが部品購入が可能であることをしりましたので購入しました。価格が安価な為経費削減になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #8 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.3型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格93812012012010823,906
通常出荷日7日目9日目6日目9日目6日目9日目
詳細タイプST/MK用 OリングP-3ST用 #4 OリングP-3HM用部品 #4 OリングST用 #4 OリングP-3PR型用部品 #8 Oリング-
材質1パーフロFKM-70-PTFE-本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
トラスココード810-5547810-5797810-5781810-5931810-5870810-5407
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト