ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5 29346
通常単価(税別)
7,184
税込単価
7,902
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズル...

詳細を確認

型番:

29346
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29346の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST-SK用 #2 液ノズル
ノズル径(mm)
0.5
トラスココード
810-5929
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29346
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,184
( 7,902 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5
・トラスココード:810-5929

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5の型番29346のページです。 型番29346に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換部品
4
満足度:4.0
液体が詰まったなどトラブルがあった時にすぐに交換できるので交換部品があると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,1847,5001,5394,0751,0492,625
通常出荷日7日目6日目6日目6日目9日目6日目
詳細タイプST-SK用 #2 液ノズルST-SK用 #2 液ノズルST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5
ノズル径(mm)0.51----
トラスココード810-5929810-5990810-5987810-5986810-5991810-5988

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト