17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用 29342

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用

通常単価(税別)
4,964
税込単価
5,460
通常出荷日:5日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5.000

型番:

29342
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29342の仕様・寸法情報

質量(g)
5.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
29342
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,964
( 5,460 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用
・トラスココード:810-5543
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用の型番29342のページです。 型番29342に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.3用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,9644,5284,5285,4335,3885,388
通常出荷日5日目7日目6日目7日目9日目7日目
質量(g)5.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト