17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3 29334

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3

通常単価(税別)
2,324
税込単価
2,556
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ1.3(R付)
  • トラスココード
    810-5926

型番:

29334
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29334の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ1.3(R付)
トラスココード
810-5926
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29334
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,324
( 2,556 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3
・トラスココード:810-5926
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3の型番29334のページです。 型番29334に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,32424,45123,09323,0932,26323,908
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目9日目
その他オプション---オプション-
詳細タイプST-5L/6L用 #1 長キャップΦ1.3(R付)---ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.3(R付)-
トラスココード810-5926810-5467810-5395810-5397810-5541810-5468

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト