17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0 29333

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0

通常単価(税別)
2,719
税込単価
2,991
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ・ト...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0
  • トラスココード
    810-5538

型番:

29333
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29333の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0
トラスココード
810-5538
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
29333
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,719
( 2,991 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ
・トラスココード:810-5538
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0の型番29333のページです。 型番29333に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST型用 #2 丸吹きエアキャップ用リング
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,7192,6862,6542,2634472,263
通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目9日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0ST用 #1 平吹エアキャップΦ1.0ST用 #1 平吹エアキャップΦ0.5ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.0(R付)ST用 丸吹エアキャップリングST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ2.0(R付)
トラスココード810-5538810-5536810-5535810-5540810-5928810-5542

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト