ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント 29284
通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジ...

詳細を確認

型番:

29284
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29284の仕様・寸法情報

詳細タイプ
PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント
トラスココード
810-5917

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29284
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント
・トラスココード:810-5917

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイントの型番29284のページです。 型番29284に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3001,5001771,1001,6003,346
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目9日目
詳細タイプPS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイントPS-3K型用部品 #24 液ホースジョイントHM-9型用部品 #5 エア用ホースジョイントPS-3K型用部品 #3 エアキャップセットPS-3K型用部品 #4 液ノズルヘッド
トラスココード810-5917810-5916810-5997810-5895810-5896810-5897

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト