17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付) 29279

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,304
税込単価
2,534

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#2...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    PS-3K用 #20 液量調節器(#19.31付)
  • トラスココード
    810-5912

型番:

29279
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    29279の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    PS-3K用 #20 液量調節器(#19.31付)
    トラスココード
    810-5912
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    29279
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,304
    ( 2,534 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換部品です。
    【商品仕様】
    ・ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)
    ・トラスココード:810-5912
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)の型番29279のページです。 型番29279に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #15 液量調節器
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格2,304271,1004,6081,3582,534
    通常出荷日9日目9日目7日目25日目9日目9日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプPS-3K用 #20 液量調節器(#19.31付)PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジST/STA/UA用 液量調節器STS-5/6用 #13 液量調節器#25 液量調節器液量調節器
    トラスココード810-5912810-5923810-5935810-5977810-5721810-5840

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました