17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8 29236
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

通常単価(税別)
108
税込単価
119
通常出荷日:9日目

【特長】・PR型用部品。・交換部品です。詰まりに強い構想を採用。

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ボルト
  • トラスココード
    810-5881

型番:

29236
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29236の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ボルト
トラスココード
810-5881
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
29236
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・PR型用部品。・交換部品です。詰まりに強い構想を採用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8の型番29236のページです。 型番29236に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#20 空気、液ニップル G1/4xG1/4
ルミナ自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格10889744540,31321,5633,375
通常出荷日9日目9日目9日目7日目2日目4日目
その他オプションオプションオプション--オプション
詳細タイプボルト自在ホルダー空気、液ニップル--ピストンセット
トラスココード810-5881810-5880810-5882466-7780464-7718138-4537

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト