17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素コートステン皮スキ

通常単価(税別)
656694
税込単価
722763
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・フッ素コートのため、テープ、接着剤などのはがし作業でべたつきにくく、作業しやすいです。・パワ...

詳細を確認
  • 材質1
    刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
  • 材質2
    グリップ:PP樹脂
  • 刃厚(mm)
    約1.8
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
36
4969402292351
80.000
817-9206
215
4個
60
4969402292368
75.000
817-9207
220
4個
62
4969402292375
75.000
817-9208
215
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
2日目
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素コートのため、テープ、接着剤などのはがし作業でべたつきにくく、作業しやすいです。
・パワフルに使える抜群の耐久性です。
【用途】
・テープ、接着剤などのはがし作業に。
・ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素コートステン皮スキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素コートステン皮スキ
皮スキ
木柄皮スキ
ステンレス皮スキ 直
ステンレス皮スキ Y型
フッ素シーリングヘラ
メーカーKAKURI(角利産業)富田刃物コーワハンディ・クラウンハンディ・クラウンSK-11
通常価格656-1,261 -524251319867 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目4日目3日目3日目
材質1刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)-----
材質2グリップ:PP樹脂-----
刃厚(mm)約1.8-----
よく一緒に購入される商品

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト