ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器 29185
通常単価(税別)
2,263
税込単価
2,489
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節...

詳細を確認

型番:

29185
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29185の仕様・寸法情報

詳細タイプ
霧化空気調節器
トラスココード
810-5842

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29185
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器
・トラスココード:810-5842

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器の型番29185のページです。 型番29185に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #17 霧化空気調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #15 液量調節器
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,2632,5343,6201,5881,588686
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプ霧化空気調節器液量調節器KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器ニードルニードルニードルパッキン
トラスココード810-5842810-5840810-6031810-5825810-5826810-5830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト