ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付) 29176
通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリ...

詳細を確認

型番:

29176
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29176の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ブッシュ(Oリング付)
トラスココード
810-5833

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29176
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)
・トラスココード:810-5833

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)の型番29176のページです。 型番29176に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #9 ピストン(Oリング付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,0002,5001,1771201,588686
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
詳細タイプブッシュ(Oリング付)ピストン(Oリング付)ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付)MS-8A用 #7 Oリングニードルニードルパッキン
トラスココード810-5833810-5834810-5805810-5832810-5825810-5830

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト