17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入) 2917

サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)【8個入り】

通常単価(税別)
19,928
税込単価
21,921
通常出荷日:7日目

【特長】・光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。・紫外線や...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PE
  • 容量詳細 (ml)
    10000
  • トラスココード
    557-6393
  • 質量(g)
    8000.0

型番:

2917
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

2917の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
本体材質
PE
容量詳細(ml)
10000
トラスココード
557-6393
質量(g)
8000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2917
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,928
( 21,921 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
・紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
・5L・10Lについては運搬し易い取っ手付も用意しております。
・各寸法は参考値となります。
・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
・5L、10Lには、ひもを通せる穴がついています。
【用途】
・紫外線に弱い薬品などの保存、運搬に最適です。
【商品仕様】
・PE広口遮光瓶10L8本入
・トラスココード:557-6393
・質量:8kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)の型番2917のページです。 型番2917に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)
サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
サンプラ ブックボトルコック付き 10L
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格19,92818,99325,25322,21320,4484,660
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目4日目
容量範囲(ml)2000~~50~501000~19992000~2000~
本体材質PEPEPEPPPP-
容量詳細(ml)10000203010002000-
トラスココード557-6393816-2594816-2595816-2612816-2578557-5303
質量(g)8000.03900.04700.06300.05500.0700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト