ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用 29166
通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル・トラ...

詳細を確認

型番:

29166
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29166の仕様・寸法情報

詳細タイプ
液ノズル
トラスココード
810-5823

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29166
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル
・トラスココード:810-5823
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用の型番29166のページです。 型番29166に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格9,0008,4388,1507,9131,5887,224
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプ液ノズル液ノズル液ノズル液ノズルニードルPR用部品 #2 液ノズル
トラスココード810-5823810-5821810-5824810-5822810-5827810-5857

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト