ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用 29161
通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ...

詳細を確認

型番:

29161
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29161の仕様・寸法情報

詳細タイプ
エアーキャップ
トラスココード
810-5818

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29161
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用
・トラスココード:810-5818

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用の型番29161のページです。 型番29161に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ1.5用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,9201,4491,9201,9201,5883,622
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプエアーキャップエアーキャップエアーキャップエアーキャップニードルピストンセット
トラスココード810-5818810-5817810-5820810-5819810-5826810-5844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト