ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1 29062
通常単価(税別)
88
税込単価
97
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー・...

詳細を確認

型番:

29062
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29062の仕様・寸法情報

詳細タイプ
DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー
トラスココード
810-5751

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29062
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88
( 97 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー
・トラスココード:810-5751
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1の型番29062のページです。 型番29062に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格8888108100217229
通常出荷日25日目25日目9日目25日目25日目25日目
詳細タイプDS-1用 #11 ボルト・ワッシャーDU-2用 #11 ボルト・ワッシャーボルト#15 ボルト(ワッシャー付)DS-1型用 #13 ニップルDS-1型用 #14 ホースジョイント
トラスココード810-5751810-5769810-5881810-5711810-5753810-5754

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト