ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用 29051
通常単価(税別)
3,188
税込単価
3,507
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1....

詳細を確認

型番:

29051
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29051の仕様・寸法情報

詳細タイプ
DS-1型用 #2-N3 液ノズル
ノズル径(mm)
1.3
トラスココード
810-5741
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29051
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,188
( 3,507 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用
・トラスココード:810-5741

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用の型番29051のページです。 型番29051に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,1883,1884,5288,4888,4884,528
通常出荷日25日目25日目6日目9日目9日目7日目
詳細タイプDS-1型用 #2-N3 液ノズルDS-1型用 #2-N5 液ノズルST/STA/STS/UA用 #2 液ノズルMK用#3液ノズルMK用#3液ノズルST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル
ノズル径(mm)1.321.311.51
トラスココード810-5741810-5742810-5545810-6073810-6074810-5544

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト