17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30 29046

扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    広角丸吹キャップ
  • トラスココード
    810-5736

型番:

29046
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29046の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
広角丸吹キャップ
トラスココード
810-5736
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29046
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
・トラスココード:810-5736
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30の型番29046のページです。 型番29046に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L
扶桑 ルミナDS用#1-L30 フレキシブル丸吹ノズルΦ6.8x300L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,8001,5392,2002,2631,7882,263
通常出荷日25日目25日目25日目9日目25日目6日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ広角丸吹キャップ直進丸吹キャップフレキシブル丸吹ノズルST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ2.0(R付)直進丸吹キャップST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.0(R付)
トラスココード810-5736810-5732810-5739810-5542810-5735810-5540

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト