17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L 29044

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

通常単価(税別)
1,788
税込単価
1,967
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    直進丸吹キャップ
  • トラスココード
    810-5734

型番:

29044
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29044の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
直進丸吹キャップ
トラスココード
810-5734
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29044
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788
( 1,967 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L
・トラスココード:810-5734
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50Lの型番29044のページです。 型番29044に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,7881,7881,78813,1251,5391,800
通常出荷日25日目25日目25日目18日目25日目25日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
詳細タイプ直進丸吹キャップ直進丸吹キャップ直進丸吹キャップ-直進丸吹キャップ広角丸吹キャップ
トラスココード810-5734810-5735810-5733810-5065810-5732810-5736

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト