17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L 29042

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L

通常単価(税別)
1,539
税込単価
1,693
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    直進丸吹キャップ
  • トラスココード
    810-5732

型番:

29042
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29042の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
直進丸吹キャップ
トラスココード
810-5732
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29042
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L
・トラスココード:810-5732
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30Lの型番29042のページです。 型番29042に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S36直進丸吹キャップΦ3.0x30L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,5391,7881,7881,78813,1251,800
通常出荷日25日目25日目25日目25日目18日目25日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプ直進丸吹キャップ直進丸吹キャップ直進丸吹キャップ直進丸吹キャップ-広角丸吹キャップ
トラスココード810-5732810-5735810-5733810-5734810-5065810-5736

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト