17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5 29020

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40
税込単価
44

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    #19 Oリング
  • トラスココード
    810-5715

型番:

29020
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    29020の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    #19 Oリング
    トラスココード
    810-5715
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    29020
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40
    ( 44 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換部品です。
    【商品仕様】
    ・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング
    ・トラスココード:810-5715
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5の型番29020のページです。 型番29020に関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5
    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-2.0型
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #8 Oリング P-3(バイトン)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格40403410819,985108
    通常出荷日25日目25日目25日目9日目9日目6日目
    その他オプションオプションオプションオプション-オプション
    詳細タイプ#19 Oリング#13 OリングDU-2型用 #15 OリングKHA-2型用部品 #8 OリングP-3-PR型用部品 #8 Oリング
    トラスココード810-5715810-5709810-5773810-6022810-5409810-5870

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました