17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱クレープマスキングテープ No.290

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱クレープマスキングテープ No.290

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

290-19X50

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟性があるため、凹凸面に馴染みやすいです。
・耐熱性に優れ糊残りしにくいです。
【用途】
・各種耐熱マスキングに。
・部品やシートなどの仮工程に。
・凹凸箇所の絶縁として。
【材質】
・基材:クレープ紙
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。●お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
  • 製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。●人体・皮膚には貼らないでください。

指定中の仕様・寸法情報

基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
粘着力
9.22N/25mm
色
ホワイト系
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.17
伸び(%)
15
引張強度
98.0N/25mm
色詳細
クリーム
トラスココード
134-6973
厚さ(mm)
0.17

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト