ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付) 29016
通常単価(税別)
100
税込単価
110
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシ...

詳細を確認

型番:

29016
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29016の仕様・寸法情報

詳細タイプ
#15 ボルト(ワッシャー付)
トラスココード
810-5711

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29016
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)
・トラスココード:810-5711

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)の型番29016のページです。 型番29016に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格10088888973,5881,000
通常出荷日25日目25日目25日目25日目9日目9日目
詳細タイプ#15 ボルト(ワッシャー付)DU-2用 #11 ボルト・ワッシャーDS-1用 #11 ボルト・ワッシャーUA用 #13 ホルダーブローセットKHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)
トラスココード810-5711810-5769810-5751810-5962810-5724810-6032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト