ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8 29014
通常単価(税別)
40
税込単価
44
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング・トラ...

詳細を確認

型番:

29014
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29014の仕様・寸法情報

詳細タイプ
#13 Oリング
トラスココード
810-5709

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29014
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング
・トラスココード:810-5709
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8の型番29014のページです。 型番29014に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5
扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #8 Oリング P-3(バイトン)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4040108108341,177
通常出荷日25日目25日目9日目6日目25日目7日目
詳細タイプ#13 Oリング#19 OリングKHA-2型用部品 #8 OリングP-3PR型用部品 #8 OリングDU-2型用 #15 OリングST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付)
トラスココード810-5709810-5715810-6022810-5870810-5773810-5805

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト