ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0

スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0 28R-C400
通常単価(税別)
8,401
税込単価
9,241
通常出荷日:4日目

【特長】・No.28R超硬アール座掘錐用カッターです。【商品仕様】・刃径(mm):40・全長(mm):...

詳細を確認

型番:

28R-C400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28R-C400の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ドリル径(刃径)(mm)
40
全長(mm)
98
シャンクタイプ
SDS
シャンク径(mm)
13
単品/セット品
セット品
JANコード
4962660210402
トラスココード
837-4700
質量(g)
191.000
材質1
普通鋼、超硬チップ付
セット内容
ドリル、六角レンチ
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
28R-C400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,401
( 9,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.28R超硬アール座掘錐用カッターです。
【商品仕様】
・刃径(mm):40
・全長(mm):98
・シャンク径(mm):13三本溝
・JANコード:4962660210402
・トラスココード:837-4700
・質量:260g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0の型番28R-C400のページです。 型番28R-C400に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
木工用ロングドリル(六角軸)
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
超硬丁番錐
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
コーナービット ハギ合わせオスビット
メーカースターエムエスコスターエムスターエムリリーフ大日商
通常価格8,4017,49010,17210,062 -58410,783
通常出荷日4日目2日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体-本体
ドリル径(刃径)(mm)4022--530
全長(mm)98600-709567.5
シャンクタイプSDS六角軸SDS---
シャンク径(mm)13131010(三本溝)6.35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト