17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒) 28872MA

コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)

通常単価(税別)
3,871
税込単価
4,258
通常出荷日:14日目

【特長】・Φ148mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。【用途】・マジック式穴なし148Φサ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    28872MA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    28872MAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28872MA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,871
    ( 4,258 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Φ148mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    【用途】
    ・マジック式穴なし148Φサンディングペーパーを使用の際に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:P-185Nなど
    ・高さ(mm):10
    ・幅(mm):148
    ・幅(mm):φ148
    ・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
    ・JANコード:4571348985206
    ・トラスココード:807-1335
    ・質量:111g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)の型番28872MAのページです。 型番28872MAに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)
    コンパクトツール 505N用Lパッド
    KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒
    エアーチューブ φ6×10m TE-6
    SI 106パイ マジックパッド
    ウレタンチューブ6mm×10M
    メーカーコンパクトツールコンパクトツール国盛化学EARTH MAN信濃機販SK-11
    通常価格3,8713,7912,1852,5353,5222,208
    通常出荷日14日目9日目1日目在庫品1日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト