ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組

RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組 28580
通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403
通常出荷日:2日目

【特長】・電動ミニルーターやピンバイスなどに取付けて、基盤、真珠や貴金属、プラモデルなどの精密穴あけ加...

詳細を確認

型番:

28580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28580の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターやピンバイスなどに取付けて、基盤、真珠や貴金属、プラモデルなどの精密穴あけ加工ができます。
【用途】
・基盤、貴金属、プラモデルなどの精密穴あけ加工に。
【商品仕様】
・ドリル軸径(φmm):2.35
・ドリルサイズ(φmm):0.8、1.0、1.2、1.4、1.5、1.6、2.0、2.2
・ケース入
・JANコード:4948953285807
・トラスココード:852-9753
・質量:40g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
【セット内容/付属品】
・ドリル刃(0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm、2.2mm)各1本、精密センターポンチ1本

商品情報

製品仕様

型番用途ドリル軸径(φmm)ドリルサイズ(φmm)JANコードトラスココード質量材質セット内容
28580基盤、貴金属、プラモデルなどの精密穴あけ加工に。2.350.8、1.0、1.2、1.4、1.5、1.6、2.0、2.24948953285807852-975340gハイス鋼ドリル刃(0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm、2.2mm)各1本、精密センターポンチ1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組の型番28580のページです。 型番28580に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ルーターやピンバイスに取り付けて使用
5
満足度:5.0
軸の太さが全て同じのセットなので、コレットチャックを交換する必要が無くなり効率が上がります。小径のドリルもしっかり保持で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組
六角軸ホイールブラシ 軸径(mm) 6.35
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)
リューター 軸付ホイール型ブラシセット
マイクロブラシ ステンレス線
メーカーイチネンアクセスサンフレックストラスコ中山トラスコ中山日本精密機械工作LESSMANN
通常価格3,094869 -1,570 -4,920 -6,0722,212 -
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト