ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレージンク

通常単価(税別)
1,459
税込単価
1,605
通常出荷日:1日目

【特長】・1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。・塗膜の物理的強度が優...

詳細を確認

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。 上塗りはしないでください。

型番:

2855-0.3
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2855-0.3の仕様・寸法情報

商品用途
サビ止め塗料
その他
商品タイプ
塗料(スプレー)
色詳細
シルバーグレー
JANコード
4955473281554
トラスココード
835-3825
質量(g)
366.000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(L)
0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2855-0.3
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459
( 1,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。
・塗膜の物理的強度が優れています。
・耐熱性に優れています(常用200℃)。
【用途】
・亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズおよび切り口、溶接箇所の補修。
・各種タンク、土木機械、建築物の防食。

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。 上塗りはしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレージンク の型番2855-0.3のページです。 型番2855-0.3に関する仕様情報を記載しております。
スプレージンク のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレージンク
ラバガード#100スプレー
ジンクリッチプライマー
プライマーサーフェーサー
シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレー
蛍光スプレー
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリー
通常価格1,4591,7701,4781,4209851,277 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品用途サビ止め塗料その他---カラースプレー
その他その他グレーグレーグレー-
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)---塗料(スプレー)
色詳細シルバーグレー半透明----
JANコード49554732815544955473983779495547328354149554732608014955473260344-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト