ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TILEMENT ボードタック SP

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:1日目

【特長】・TT工法でEM-750、MK-710、T-550と併用して使用する特殊両面粘着テープです。・...

詳細を確認

型番:

28540000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28540000の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
6N/10mm(ケイカル板下地)
ホワイト
単品/パック
パック
材質1
基材:発泡ポリオレフィン
材質2
粘着剤:アクリル系合成樹脂
質量(g)
90.000
JANコード
4545384285408
トラスココード
132-5878
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28540000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TT工法でEM-750、MK-710、T-550と併用して使用する特殊両面粘着テープです。
・化粧ケイカル板、石こうボード、化粧合板を石こうボード、合板などの乾式ボード下地へ接着施工するのに適しています。
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面及び天井面
【商品仕様】
・サイズ:厚み1mm×幅20mm×10m巻
・外観:白色テープ状
・JANコード:4545384285408
・トラスココード:132-5878
・質量:0g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂系粘着剤
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT ボードタック SPの型番28540000のページです。 型番28540000に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ボードタック SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ボードタック SP
TILEMENT R-100 1kg
TILEMENT R-111 3kg
TILEMENT AC-500 300g
TILEMENT AC-500DT 50g
TILEMENT スプレーボンドG1 420ml
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格7582,2155,42016,3253,7772,642
通常出荷日1日目4日目5日目4日目4日目4日目
テープ厚(mm)1-----
テープ幅(mm)20-----
テープ長さ(m)10-----
基材発泡体-----
粘着剤アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト