17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジンクリッチプライマー 2854-0.42
  • ジンクリッチプライマー

ジンクリッチプライマー

通常単価(税別)
1,478
税込単価
1,626
通常出荷日:4日目

【特長】・1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。・電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食...

詳細を確認
  • グレー
  • 乾燥時間
    指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)
  • JANコード
    4955473283541
  • トラスココード
    851-1885
  • 質量(g)
    367
  • 材質1
    エアゾール塗料●一液ジンクリッチ塗料

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番:

2854-0.42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2854-0.42の仕様・寸法情報

グレー
乾燥時間
指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)
JANコード
4955473283541
トラスココード
851-1885
質量(g)
367
材質1
エアゾール塗料●一液ジンクリッチ塗料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2854-0.42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,478
( 1,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。
・電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。
・耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
【用途】
・陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)。
・一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)。
・家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修。

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジンクリッチプライマーの型番2854-0.42のページです。 型番2854-0.42に関する仕様情報を記載しております。
ジンクリッチプライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジンクリッチプライマー
プライマーサーフェーサー
シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレー
シャーシーブラック 420ml
ラバガード#100スプレー
スプレージンク
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリー
通常価格1,4781,4209851,0141,7701,459
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーグレーブラックその他その他
乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)約30~40分(20℃)20分30分(20℃)30分 重ね塗り10~20分(20℃)-
JANコード495547328354149554732608014955473260344495547328370149554739837794955473281554
トラスココード851-1885851-1882246-0901479-7922851-2181835-3825
質量(g)367345.000355.000430417.000366.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト