17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

通常単価(税別)
1,41736,179
税込単価
1,55939,797
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・有機モリブデン化合物配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れるリチウムコンプレックス石けんグリース...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 耐寒性

  • ちょう度

  • 使用温度(℃)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

耐寒性

ちょう度

使用温度

(℃)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量

(kg)

用途

特長

材質

内容量

RoHS?最小発注数量

-

ジャバラ
No.0
-20~200
4906725284021
375-3298
410
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
0.4
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
1本(400g)
10
2個

-

-
-
-
-
4906725284014
134-4326
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個

-

-
-
-
-
4906725284137
134-4332
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個

-

-
-
-
-
4906725284236
134-4327
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個
ジャバラ
No.1
-20~200
4906725284120
214-7726
410
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
0.4
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
1本(400g)
10
2個

-

ジャバラ
No.2
-20~200
4906725284229
214-7718
410
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
0.4
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
1本(400g)
10
2個
No.1
-20~200
4906725284151
214-7751
2800
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
2.5
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
1缶(2.5kg)
10
2個

-

No.2
-20~200
4906725284250
214-7742
2800
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
2.5
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
1缶(2.5kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
1日目
36,179
( 39,797 )
4日目
36,179
( 39,797 )
4日目
36,179
( 39,797 )
4日目
1,418
( 1,560 )
1日目
1,418
( 1,560 )
1日目
8,048
( 8,853 )
1日目
7,835
( 8,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデン化合物配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れるリチウムコンプレックス石けんグリース
・高温下で固化しにくい耐熱グリースです
・潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社の加工機械に使用しています
4
満足度:4.0
前任の担当者の頃から社内の加工機械のベアリングや荷重がかかるシャフト、機械のグリスニップルに使うグリスはほとんどこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)
モリリチュームSグリース (高荷重用)
モリFM-Lグリース (高荷重用)
メーカー住鉱潤滑剤トラスコ中山ミスミ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,417-405 -6,881 -2,155 -925 -1,343 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜
耐水性-
耐熱性
耐食性--

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト