17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用) 282-R

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

通常単価(税別)
1,310
税込単価
1,441
通常出荷日:4日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ピストル本体セット
  • レッド
  • 適合本体
    #550
  • トラスココード
    811-5328
  • JANコード
    4977263102825
  • 質量(g)
    91.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

282-R
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

282-Rの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ピストル本体セット
レッド
適合本体
#550
トラスココード
811-5328
JANコード
4977263102825
質量(g)
91.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
282-R
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263102825
・トラスココード:811-5328
・質量:91g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)の型番282-Rのページです。 型番282-Rに関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,3101,310942953942953
通常出荷日4日目1日目4日目5日目4日目5日目
その他オプションオプション-オプション-オプション
詳細タイプピストル本体セットピストル本体セット-ピストル本体セット-ピストル本体セット
レッドグリーン-レッド-ブルー
適合本体#550#550-#705、#715-#705、#715
トラスココード811-5328811-5327-126-1704-126-3244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト