ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三和化研工業 ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号 |
|
千住金属工業 糸はんだ SEN F3 M705【1~10個入り】 |



【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263202822
・トラスココード:811-5327
・質量:91g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)


ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~