17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg 28200121

TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:5日目

【特長】・根太、束、フローリングなどをコンクリート、モルタル、合板などの下地へ接着施工するのに適してい...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    132-5913
  • 容量
    1.2kg
  • JANコード
    4545384282001
  • 色詳細
    黄白色
  • 材質(主成分)
    ポリウレタン樹脂系

型番:

28200121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28200121の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
トラスココード
132-5913
容量
1.2kg
JANコード
4545384282001
色詳細
黄白色
材質(主成分)
ポリウレタン樹脂系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
28200121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・根太、束、フローリングなどをコンクリート、モルタル、合板などの下地へ接着施工するのに適しています。
・JIS A 5549 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
・新GG自社基準適合の環境接着剤です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の床面
【商品仕様】
・容量(kg):1.2
・外観:黄白色ペースト状
・JANコード:4545384282001
・トラスココード:132-5913
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン樹脂系
【セット内容/付属品】
・ジャンボ丸ノズル3個/ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ネオストU-CT 1.2kgの型番28200121のページです。 型番28200121に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ネオストU-CT 1.2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg
TILEMENT R-100 1kg
フロアウッドU
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋
CH18 1kg 接着剤
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントコニシ
通常価格1,1542,2157,0152,1532,3471,106
通常出荷日5日目4日目4日目4日目〜5日目1日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤-接着剤1液タイプ接着剤1液タイプその他接着剤
その他その他淡黄色その他その他
トラスココード132-5913132-5885--132-5905-
容量1.2kg1kg10kg2kg1kg-
JANコード45453842820014545384240001--4545384248304-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト