17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ ビルポット角深型No8

  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    フタ:ポリエチレン
  • 乳白色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • 容量詳細(L)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 6日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    容量詳細

    (L)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    RoHS?最小発注数量
    10.1~
    12.0
    135-4080
    4904881281007
    620
    258
    174
    354
    10
    1個
    2.1~3.0
    2.3
    135-5697
    4904881281045
    205
    138
    111
    195
    10
    5個
    3.1~5.0
    4.5
    659-7234
    4904881281601
    438
    258
    71
    354
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,098
    ( 2,308 )
    6日目
    480
    ( 528 )
    4日目
    1,100
    ( 1,210 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です
    ・フタには便利な日付メモリー付です
    ・半透明なので中身が何か分かります

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蝶プラ ビルポット角深型No8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蝶プラ ビルポット角深型No8
    蝶プラ シールボーイ深型
    蝶プラ シールボーイ平型
    蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル(5枚入り)
    蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ブルー(5枚入り)
    蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)
    メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格480-2,5302,5301,1001,100918
    通常出荷日4日目〜4日目1日目2日目4日目4日目
    材質1本体:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン---
    材質2フタ:ポリエチレンフタ:AS樹脂フタ:AS樹脂---
    乳白色-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト