17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB

ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB【1~12個入り】

通常単価(税別)
4894,286
税込単価
5384,715
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・硬くなりにくいビニール素材を使用しています・手首部分はタック仕上げで締め付けを和らげます【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防水
  • 厚み (mm)
    0.14
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 長さ(cm)
    20
  • 幅(cm)
    38

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
透明
853-7665
4906554051054
72
1双
12個
ブルー
853-7666
4906554425121
845
12双
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
4日目
4,286
( 4,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬くなりにくいビニール素材を使用しています
・手首部分はタック仕上げで締め付けを和らげます
【用途】
・水産加工・食品加工

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】
綿腕カバー(ジャージ付)
ビニールカラー腕カバー
【防水】腕カバー
A-100 防水ビニール腕カバー
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業ショーワグローブカジメイク
通常価格489-4,3142,3603,801 -3,757483 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目1日目1日目4日目〜
商品タイプ防水耐油フリー-防水防水
厚み(mm)0.140.090.20.14--
材質1塩化ビニール-----
長さ(cm)20353535--
幅(cm)38171818--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト