17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 抗菌ビニール腕カバー12P 280-12

川西 抗菌ビニール腕カバー12P【12個入り】

通常単価(税別)
4,286
税込単価
4,715
通常出荷日:1日目

【特長】・固くなりにくいビニール素材を使用しています。・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • 透明
  • トラスココード
    853-7664
  • JANコード
    4906554425022
  • 質量(g)
    845
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 長さ(cm)
    38
  • 幅(cm)
    20

型番:

280-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

280-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
透明
トラスココード
853-7664
JANコード
4906554425022
質量(g)
845
材質1
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.14
長さ(cm)
38
幅(cm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
280-12
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,286
( 4,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固くなりにくいビニール素材を使用しています。
・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。
【用途】
・食品加工。
・水仕事。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(cm):18
・長さ(cm):38
・厚み:0.15mm
・JANコード:4906554425022
・トラスココード:853-7664
・質量:780g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 抗菌ビニール腕カバー12Pの型番280-12のページです。 型番280-12に関する仕様情報を記載しております。
川西 抗菌ビニール腕カバー12Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 抗菌ビニール腕カバー12P
ビニール腕カバー_12双入
腕カバー 12双入
ビニールカラー腕カバー
抗菌耐油耐熱アームカバー
川西 綿腕カバー手甲親指付 (12双入)
メーカー川西工業トラスコ中山トラスコ中山川西工業アズワン川西工業
通常価格4,2864,0303,2064,277 -1,7204,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプフリー防水フリー-耐油-
透明透明ブラック-ホワイト-
トラスココード853-7664-----
JANコード4906554425022-----
質量(g)845--780--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト