17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET モンキーレンチ 279-8

HAZET モンキーレンチ

通常単価(税別)
10,151
税込単価
11,166
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。・ヘッドオフセ...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    250
  • JANコード
    4000896018109
  • トラスココード
    813-2785
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番:

279-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

279-8の仕様・寸法情報

質量(g)
250
JANコード
4000896018109
トラスココード
813-2785
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
279-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,151
( 11,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
・ヘッドオフセット角は15°です。
・開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・全長(mm)205
・最大口開き(mm)23
・JANコード:4000896018109
・トラスココード:813-2785
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET モンキーレンチの型番279-8のページです。 型番279-8に関する仕様情報を記載しております。
HAZET モンキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET モンキーレンチ
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
スマートモンキー
モンキー@ポケット
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
メーカーHAZETトラスコ中山エスコエンジニアエンジニアエスコ
通常価格10,15139,45925,4853,236 -3,350 -8,980
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
質量(g)250180356013085860
JANコード4000896018109-----
トラスココード813-2785-----
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト