17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用) 277-G
  • フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

通常単価(税別)
942
税込単価
1,036
通常出荷日:4日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手つき
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 適合機種
    #500
  • 品名
    ピストル本体セット グリーン
  • JANコード
    4977263202778
  • トラスココード
    811-5324
  • 質量(g)
    54

型番:

277-G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

277-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
取手つき
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
適合機種
#500
品名
ピストル本体セット グリーン
JANコード
4977263202778
トラスココード
811-5324
質量(g)
54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
277-G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263202778
・トラスココード:811-5324
・質量:54g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)の型番277-Gのページです。 型番277-Gに関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格9429421,3101,310953953
通常出荷日4日目4日目1日目4日目5日目5日目
商品タイプ取手つき取手つき----
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)----
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮----
適合機種#500#500----
品名ピストル本体セット グリーンピストル本体セット レッド----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト