17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 アクリル製
  • カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 アクリル製

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 アクリル製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

277230

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率や耐久性を活用した、明るく鮮明なカーブミラーです。
・樹脂製鏡面のため非常に軽量で、設置も容易です。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4932134020042
トラスココード
815-1545
質量(g)
17000.0
材質1
鏡面:アクリル
材質2
フード:ポリカーボネート
材質3
取付金具:スチール
像大きさ(曲面R)
3000
取付仕様
ビス止め

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト