17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ 2745-L
  • 川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

通常単価(税別)
387
税込単価
426
通常出荷日:7日目

【特長】・綿100%で吸汗性に優れた商品です。・立体的な縫製でフィット感を高めます。・手首ホック付です...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 仕様
    マチナシ
  • サイズ
    L
  • ホワイト
  • JANコード
    4906554274538
  • トラスココード
    854-8295
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 手のひら周り(cm)
    16.6
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    26
  • 材質1
    綿100%

型番:

2745-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ 製品特長・仕様

2745-Lの仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
スムス
仕様
マチナシ
サイズ
L
ホワイト
JANコード
4906554274538
トラスココード
854-8295
厚さ(mm)
0.5
手のひら周り(cm)
16.6
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
26
材質1
綿100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2745-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れた商品です。
・立体的な縫製でフィット感を高めます。
・手首ホック付です。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)23
・手のひら周り(cm)16.6
・中指長さ(cm)8.4
・厚み:0.45mm
・JANコード:4906554274538
・トラスココード:854-8295
・質量:26g
【材質/仕上】
・綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 純綿セームホック付 1P Lサイズの型番2745-Lのページです。 型番2745-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 純綿セームホック付 1P Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ
綿手袋 Lサイズ(1打袋入)
綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)
品質管理用手袋 L マチ付
ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L
純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し L
メーカー川西工業コクゴコクゴケニスミドリ安全三商
通常価格3871,8001,8001,9983,4372,950
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目6日目1日目2日目
使用用途品質管理用-----
商品タイプスムス-----
仕様マチナシ-マチナシ---
サイズL-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト