17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラ4本組

通常単価(税別)
4,7813,385
税込単価
5,2593,724
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。・先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。...

詳細を確認

    型番:

    274
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    274の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    274
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,7813,385
    ( 3,724 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。
    ・先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):175
    ・軸径(mm):6
    ・セット内容:270、271、272、273
    ・セット内容(本):4
    ・セット内容:270、271、272、273
    ・セット内容(本):4
    ・JANコード:4962485092115
    ・トラスココード:493-6523
    ・質量:87g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS410)
    ・熱収縮チューブ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラ4本組の型番274のページです。 型番274に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラ4本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラ4本組
    アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラA
    アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラC
    ケガキ針(グリップナイロン製)
    ペンシルケガキ針 5本入
    替針 ケガキ針C用(2本入)
    メーカーANEXANEXANEXPBスイスツールズ新潟精機(SK)シンワ測定
    通常価格4,7811,4501,4502,1033,2361,380
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト