17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10 273MH

フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

通常単価(税別)
87,492
税込単価
96,241
通常出荷日:19日目

【特長】・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。・大型タイプです。【用途】・測定に【商品仕...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    10
  • JANコード
    4560119670489
  • 質量(g)
    940.000
  • トラスココード
    732-2402
  • 材質1
    SUS430
  • 測定範囲(mm)
    61.0~70.0

型番:

273MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

273MHの仕様・寸法情報

枚数(枚)
10
JANコード
4560119670489
質量(g)
940.000
トラスココード
732-2402
材質1
SUS430
測定範囲(mm)
61.0~70.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
273MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,492
( 96,241 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
・大型タイプです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1.5×100×150
・61.0~70.0R(1.0トビ)凸凹一体型10枚組ステンレス製
・フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10
・JANコード:4560119670489
・トラスココード:732-2402
・質量:940g
【材質/仕上】
・SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10の型番273MHのページです。 型番273MHに関する仕様情報を記載しております。
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格87,49287,49287,49287,49287,49287,492
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
枚数(枚)101010101010
JANコード456011967048945601196704584560119670502456011967051945601196704724560119670465
質量(g)940.000940.000940.000940.000940.000940.000
トラスココード732-2402732-2372732-2429732-2437732-2399732-2381
材質1SUS430SUS430SUS430SUS430SUS430SUS430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト