ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)  273075
  • モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

通常単価(税別)
125,446
税込単価
137,991
通常出荷日:5日目

【特長】・モリサームの耐熱性を高めたタイプです。・酸化安定性に優れた合成油に、二硫化モリブデンを配合し...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐熱性
  • JANコード
    4906725273063
  • トラスココード
    136-0761
  • 質量(g)
    16000.0
  • 容量 (kg)
    16

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

273075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

273075の仕様・寸法情報

種類
耐熱性
JANコード
4906725273063
トラスココード
136-0761
質量(g)
16000.0
容量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
273075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,446
( 137,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリサームの耐熱性を高めたタイプです。
・酸化安定性に優れた合成油に、二硫化モリブデンを配合したベントングリースです。
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、摺動部、ギア、ピン、ヒンジなど。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用) の型番273075のページです。 型番273075に関する仕様情報を記載しております。
モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)
モリSTS (耐熱・高荷重用)
モリガースギヤ (開放ギヤ用)
モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)
SN-Bグリース (超高温用グリース)
モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格125,44613,08453,54159,58018,191108,616
通常出荷日5日目6日目4日目4日目6日目4日目
種類
耐熱性××
JANコード490672527306349067252562194906725233760490672525736049067252361504906725237164
トラスココード136-0761868-2320135-9264135-9261868-2293136-0758
質量(g)16000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト