17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車止めポール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

車止めポール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

272010

2022年03月に販売終了となりました。

【特長】
・使用しない時は、支柱を地中に収納
・場所をとらず、空間を広く使えます
【用途】
・施設の出入口付近に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
JANコード
4932134119593
トラスココード
815-1527
質量(g)
4100.0
材質1
本体:ステンレス
高さ(mm)
715(設定時)
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト