ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm 271-039
通常単価(税別)
20,650
税込単価
22,715
通常出荷日:5日目

【特長】・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。【商品仕様】・使用管径70~83mm・トラスココード...

詳細を確認

型番:

271-039
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

271-039の仕様・寸法情報

形状
タイプ
その他キャップ
キャップ材質
ゴム
最小~最大使用管径(mm)
70~83
質量(g)
850
トラスココード
523-6495
材質
本体:天然ゴム
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
271-039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,650
( 22,715 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。

【商品仕様】
・使用管径70~83mm
・トラスココード:523-6495
・質量:0.85kg
【材質/仕上】
・本体:天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mmの型番271-039のページです。 型番271-039に関する仕様情報を記載しております。
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm
カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)
カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m
カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格20,65016,18722,313156,61616,53829,575
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目1日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
最小~最大使用管径(mm)70~8344~57-356~413--
質量(g)8505101700150009004600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト