17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)

通常単価(税別)
8,3157,127
税込単価
9,1477,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊加工でにじまず鮮明な仕上がりです。・表裏どちらの面にも印刷できます。【商品仕様】・OHP...

詳細を確認

    型番:

    27078
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • シートサイズ:A4判(210×297mm)
    • 標準厚み:0.10mm
    • 透明タイプ
    • インクジェットプリンタ用
    • グリーン購入法で定められている判断の基準を満たした商品
    • GPNエコ商品ねっとに掲載されている商品(再生PET30%使用)
    • インクジェット/染料インク

    外形図

    3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)  外形図

    注意・禁止事項

    自動両面印刷機能付きのプリンタでは、一部給紙できない場合があります。

    27078の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    27078
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,3157,127
    ( 7,840 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊加工でにじまず鮮明な仕上がりです。
    ・表裏どちらの面にも印刷できます。
    【商品仕様】
    ・OHPフィルム
    ・JANコード:4906186270786
    ・トラスココード:820-0110
    ・質量:489g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステルフィルム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)の型番27078のページです。 型番27078に関する仕様情報を記載しております。
    3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)
    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)
    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)
    3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)
    3M ラベルシール(インクジェット)18面 (500枚入) 28860
    3M ラベルシール(インクジェット)18面 (500枚入) 28930
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格8,31518,64123,42823,42823,42820,716
    通常出荷日1日目4日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト