ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)

通常単価(税別)
9,0397,732
税込単価
9,9438,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・コピー機内の高温に耐える安心耐熱設計です。・OHP専用(水性・油性)ペンでの書き込みもできま...

詳細を確認

型番:

27055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27055の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シートサイズ:A4判(210×297mm)
  • 標準厚み:0.10mm
  • 透明タイプ
  • PPC(モノクロコピー用)
  • 両面印刷
  • グリーン購入法で定められている判断の基準を満たした商品
  • GPNエコ商品ねっとに掲載されている商品(再生PET30%使用)
  • モロクロレーザー/モノクロコピー

外形図

3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)  外形図

型番リスト

表示件数
型番
27055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0397,732
( 8,505 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー機内の高温に耐える安心耐熱設計です。
・OHP専用(水性・油性)ペンでの書き込みもできます。
【商品仕様】
・OHPフィルム
・JANコード:4906186270557
・トラスココード:820-0108
・質量:990g
【材質/仕上】
・ポリエステルフィルム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)の型番27055のページです。 型番27055に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)
3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)
3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)
3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)
3M ラベルシール(インクジェット)1面 (100枚入) 28908
ビーポップ 床用保護フィルム
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンマックス(文具)
通常価格9,03918,64126,9978,9605,44220,000 -
通常出荷日9日目4日目4日目4日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト