17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムス手袋純綿スムス マチ付 2700-M
  • スムス手袋純綿スムス マチ付

スムス手袋純綿スムス マチ付【12個入り】

通常単価(税別)
1,951
税込単価
2,146
通常出荷日:7日目

【特長】・綿100%で吸汗性に優れた商品です。・立体的な縫製でフィット感を高めます。【用途】・精密機械...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 材質1
    綿100%
  • マチ
    あり

型番:

2700-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

スムス手袋純綿スムス マチ付 製品特長・仕様

2700-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
ホワイト
JANコード
4906554272527
トラスココード
854-8289
サイズ詳細
-
厚さ(mm)
0.5
手のひら周り(cm)
16.6
全長(cm)
21
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
200.000
材質1
綿100%
マチ
あり

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2700-M

サイズ

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
4906554272527
854-8289
-
16.6
21
8.4
200.000
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951
( 2,146 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れた商品です。
・立体的な縫製でフィット感を高めます。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スムス手袋純綿スムス マチ付の型番2700-Mのページです。 型番2700-Mに関する仕様情報を記載しております。
スムス手袋純綿スムス マチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムス手袋純綿スムス マチ付
スムス手袋 マチ付 #001(12双組)
スムス手袋(マチ付・12双入)
9102 純綿スムス手袋 マチなし
9104 純綿スムス手袋 スベリ止め付
純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し L
メーカー川西工業川西工業ユニワールドカジメイクカジメイク三商
通常価格1,9511,1561,2369241,0252,950
通常出荷日7日目8日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
ホワイトホワイト----
厚さ(mm)0.5-----
材質1綿100%-----
マチあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト