17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)

通常単価(税別)
18,641
税込単価
20,505
通常出荷日:4日目

【特長】・落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプです。・コピー機内の高温に耐える、耐熱...

詳細を確認

    型番:

    27003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    27003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    27003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,641
    ( 20,505 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプです。
    ・コピー機内の高温に耐える、耐熱性に優れた糊を選定しています。
    【用途】
    ・内容物表示用収納表示用に。
    【商品仕様】
    ・透明フィルムタイプ
    ・JANコード:4906186270038
    ・トラスココード:820-0105
    ・質量:1260g
    【材質/仕上】
    ・上質紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)の型番27003のページです。 型番27003に関する仕様情報を記載しております。
    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)
    3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)
    3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)
    ビーポップ専用シート 100タイプ
    3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚
    3M ラベルシール(インクジェット)1面 (100枚入) 28908
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンマックス(文具)スリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格18,6418,96026,99711,292 -5,1005,442
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト